ADS7863EVM

ADS7863EVM

立即订购

概述

ADS7863EVM 使用可评估 ADS7861、ADS8361 和 ADS7863 ADC(12 位和 16 位器件)的电路板。ADS7861 通过 5V AVdd 和 DVdd 电源供电,ADS8361 通过 2.7V 至 3.6V AVdd 和 DVdd 电源供电,而 ADS7863 通过 2.7V 至 5.5V AVdd 和 DVdd 电源供电。评估板具有 500kSPS、12 位/16 位串行输出。模拟输入可配置为单端或差动。该模块具有两项新增特性:内置参考和高速串行接口。

特性
  • 用于 ADS7863 12 位模数转换器的全功能 EVM 板
  • CHB1 的板载信号调节选项
  • 可访问 SDOA 和 SDOB,以及模式引脚 M0 和 M1
  • 用于与各种 DSP 和微处理器接口板配合使用的模块化设计
精密 ADC
ADS7863A — 双通道、2MSPS、12 位、2+2 或 3+3 通道、同步采样 SAR ADC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADS7863EVM — ADS7863 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADS7863EVM — ADS7863 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ADS7861/7863/8361EVM Users Guide (Rev. A) 2011-5-19
证书 ADS7863EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频