封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
ADS7863A 的特性
- 四个完全或六个伪差分输入
- 信噪比 (SNR):71dB
- 总谐波失真 (THD):-81dB
- 可编程和经缓冲内部 2.5V 基准
- 灵活的节电特性
- 可变电源范围:2.7V 至 5.5V
- 低功耗运行:5V 时为 45mW
- 工作温度范围:
-40°C 至 +125°C - 与 ADS7861 和 ADS8361(窄间距小外形尺寸 (SSOP) 封装)引脚兼容
应用范围
- 电机控制
- 多轴定位系统
- 三相电源控制
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS7863A 的说明
ADS7863A 是一款双路,12 位,2MSPS,模数转换器 (ADC),此模数转换器具有被分成两组的四个全差分或六个伪差分输入通道,以实现高速、同时信号采集。 到采样保持 (S/H) 放大器的输入为全差分,并且对 ADC 输入保持为差分信号。 这个架构在 100kHz 时提供值为 72dB 的出色共模抑制,这在嘈杂环境中是一个关键的性能特性。
此器件与 ADS7861
引脚兼容,但是提供诸如可编程基准输出,灵活电源电压(AVDD 和 BVDD 为 2.7V 至
5.5V),每个 ADC 上具有三通道的伪差分输入复用器和几个节电特性。
此器件采用紧缩小型封装(SSOP)-24 和4mm × 4mm 四方扁平无引线(QFN)-24 封装。 此器件在 -40℃ 至 +125℃ 的扩展工作温度范围内额定运行。