封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTE) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
ADS7854 的特性
- 16 位、14 位和 12 位引脚兼容系列
- 双通道同步采样
- 支持全差分输入
- 高速:
- ADS8354:16 位,700kSPS
- ADS7854:14 位,1MSPS
- ADS7254:12 位,1MSPS
- 出色的直流性能:
- ADS8354:
- 16 位丢码率 (NMC) 差分非线性 (DNL),±2.5 最低有效位 (LSB),最大积分非线性 (INL)
- ADS7854:
- 14 位 NMC DNL,±1.5 LSB,最大 INL
- ADS7254:
- 12 位 NMC DNL,±1 LSB,最大 INL
- ADS8354:
- 出色的交流性能:
- ADS8354:
- 93dB 信噪比 (SNR),-100dB 总谐波失真 (THD)
- ADS7854:
- 88dB SNR,-95dB THD
- ADS7254:
- 72dB SNR,–90dB THD
- ADS8354:
- 双路、可编程和经缓冲的
2.5V 内部基准电压 - 在 -40°C 至 125℃ 的扩展工业温度范围内完全额定运行
- 小封装尺寸:
16 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装 (3mm × 3mm) 和 16 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装
应用
- 电机控制:
使用编码器进行位置测量 - 光纤网络:掺铒光纤放大器 (EDFA) 增益控制环路
- 保护中继器
- 电源质量测量
- 三相电源控制
- 可编程逻辑控制器
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS7854 的说明
ADS8354、ADS7854 和 ADS7254 均属于引脚兼容的双路高速同步采样模数转换器 (ADC) 产品系列,支持全差分模拟输入。
每个器件均包含两个可独立编程的基准电压源,可用于系统级的增益校准。 并且配有一个可在宽电源供电范围内运行的灵活串行接口,从而轻松实现与多种主机控制器的通信。 该系列器件支持两种低功耗模式,可针对给定输出优化功耗。 所有器件都在扩展工业温度范围(-40°C 至 + 125°C)内完全额定运行,并且采用引脚兼容的 WQFN-16 (3mm ×
3mm) 和 TSSOP-16 封装。