封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTE) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
ADS7851 的特性
- 12 和 14 位引脚兼容系列
- 两个通道同时采样
- 支持全差分模拟输入
- 独立内部基准(每个 ADC 一个)
- 高速:
- 使用 ADS7251(12 位)时高达 2MSPS
- 使用 ADS7851(14 位)时高达 1.5MSPS
- 出色的性能:
- ADS7251:
- 信噪比 (SNR):73dB
- 积分非线性 (INL):±1 最低有效位 (LSB)
- ADS7851:
- 信噪比 (SNR):83.5dB
- 积分非线性 (INL):±2LSB
- ADS7251:
- 在 -40°C 至 +125°C 的扩展工业用温度范围内完全额定运行
- 小型封装:超薄四方扁平无引线 (WQFN)-16 (3mm x 3mm)
应用范围
- 电机控制:与 SinCos 编码器的直接对接
- 光网络互连:掺铒光纤放大器 (EDFA) 增益控制环路
- 保护中继器
- 电源质量测量
- 三相电源控制
- 可编程逻辑控制器
- 工业自动化
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS7851 的说明
ADS7251 和 ADS7851 属于引脚兼容、双路、高速、同步采样模数转换器 (ADC) 产品系列,此系列产品支持全差分模拟输入,并且特有 2 个单独的内部电压基准。 ADS7251 提供 12 位分辨率以及高达 2MSPS 的采样速度。 ADS7851 提供 14 位分辨率以及高达 1.5MSPS 的采样速度。
此器件支持宽数字电源电压范围,从而通过一个简单串口轻松实现与多种数字主机控制器的通信。 两个器件都在扩展工业用温度范围(-40°C 至 +125°C)内完全额定运行,并且采用引脚兼容、节省空间的 WQFN-16 (3mm x 3mm) 封装。