封装信息
封装 | 引脚 SSOP (DBQ) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
ADS7843-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 按比例转换
- 单电源:2.7V 至 5V
- 转换率高达 125kHz
- 串行接口
- 可编程 8 位或 12 位分辨率
- 2 个辅助模拟输入
- 完全断电控制
ADS7843-Q1 的说明
ADS7843-Q1 是一款具有一个同步串行接口以及用于驱动触摸屏的低导通电阻开关的 12 位采样模数转换器 (ADC)。 吞吐率为 125kHz 并且由一个 +2.7V 电源供电时,典型功率耗散为 750µW。 基准电压 (VREF) 可以在 1V 至 +VCC之间变化,相应地提供 0V 至 VREF的输入电压范围。 该器件包括一个可将典型功率耗散减少至低于 0.5µW 的关断模式。 ADS7843-Q1 可在低至 2.7V 的电压下工作。
ADS7843-Q1 所具有的低功耗、高速度以及板载开关使其成为电池供电类系统,例如带有电阻式触摸屏的个人数字助理和其它便携式设备的理想选择。 ADS7843-Q1 采用 SSOP-16 封装,额定温度范围 -40°C 至 +85°C。