8-pin (DRB) package image

ADS7829IDRBR 正在供货

12 位高速 2.7V 微功耗采样模数转换器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS7829IDRBT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSON (DRB) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

ADS7829 的特性

  • High Throughput at Low Supply Voltage (2.7 V VCC)
    • ADS7829: 12-bit 125 KSPS
    • ADS7826: 10-bit 200 KSPS
    • ADS7827: 8-bit 250 KSPS
  • Very Wide Operating Supply VoltageL: 2.7 V to 5.25 V (as Low as 2.0 V With Reduced Performance)
  • Rail-to-Rail, Pseudo Differential Input
  • Wide Reference Voltage: 50 mV to VCC
  • Micropower Auto Power-Down:
    • Less Than 60 µW at 75 kHz, 2.7 V VCC
  • Low Power Down Current: 3 µA Max
  • Ultra Small Chip Scale Package: 8-pin 3 x 3 PDSO (SON, Same Size as QFN)
  • SPI™ Compatible Serial Interface
  • APPLICATIONS
    • Battery Operated Systems
    • Remote Data Acquisition
    • Isolated Data Acquisition
    • Simultaneous Sampling, Multichannel Systems

microPOWER is a trademark of Texas Instruments.

ADS7829 的说明

The ADS7826/27/29 is a family of 10/8/12-bit sampling analog-to-digital converters (A/D) with assured specifications at 2.7-V supply voltage. It requires very little power even when operating at the full sample rate. At lower conversion rates, the high speed of the device enables it to spend most of its time in the power down mode—the power dissipation is less than 60 µW at 7.5 kHz.

The ADS7826/27/29 also features operation from 2.0 V to 5 V, a synchronous serial interface, and a differential input. The reference voltage can be set to any level within the range of 50 mV to VCC.

Ultra-low power and small package size make the ADS7826/27/29 family ideal for battery operated systems. It is also a perfect fit for remote data acquisition modules, simultaneous multichannel systems, and isolated data acquisition. The ADS7826/27/29 family is available in a 3 x 3 8-pin PDSO (SON, same size as QFN) package.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS7829IDRBT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息