16-pin (DW) package image

ADS7813UB 正在供货

低功耗串行 16 位采样模数转换器

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU-DCC
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DW) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 40 | TUBE

ADS7813 的特性

  • 20µs max CONVERSION TIME
  • SINGLE +5V SUPPLY OPERATION
  • PIN-COMPATIBLE WITH 12-BIT ADS7812
  • EASY-TO-USE SERIAL INTERFACE
  • 0.3" DIP-16 AND SO-16
  • ±2.0LSB max INL
  • 87dB min SINAD
  • USES INTERNAL OR EXTERNAL REFERENCE
  • MULTIPLE INPUT RANGES
  • 35mW max POWER DISSIPATION
  • NO MISSING CODES
  • 50µW POWER DOWN MODE
  • APPLICATIONS
    • MEDICAL INSTRUMENTATION
    • DATA ACQUISITION SYSTEMS
    • ROBOTICS
    • INDUSTRIAL CONTROL
    • TEST EQUIPMENT
    • DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    • DSP SERVO CONTROL

Note: Recommended Voltage Reference: REF02 and REF102
All trademarks are the property of their respective owners.

ADS7813 的说明

The ADS7813 is a low-power, single +5V supply, 16-bit sampling analog-to-digital converter. It contains a complete 16-bit capacitor-based SAR A/D with a sample/hold, clock, reference, and serial data interface.

The converter can be configured for a variety of input ranges including ±10V, ±5V, 0V to 10V, and 0.5V to 4.5V. A high impedance 0.3V to 2.8V input range is also available (input impedance > 10M). For most input ranges, the input voltage can swing to +16.5V or –16.5V without damage to the converter.

A flexible SPI compatible serial interface allows data to be synchronized to an internal or external clock. The ADS7813 is specified at a 40kHz sampling rate over the –40°C to +85°C temperature range. It is available in a 0.3" DIP-16 or an SO-16 package.

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息