封装信息
封装 | 引脚 X2QFN (RUG) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
ADS7041 的特性
- 业界第一款具有毫微瓦功耗的逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC):
- 1MSPS 和 1.8V AVDD 时为 189µW
- 1MSPS 和 3V AVDD 时为 600µW
- 100kSPS 和 3V AVDD 时为 60µW
- 1kSPS 和 3V AVDD 时低于 1µW
- 业界最小的 SAR ADC:
- 采用 X2QFN-8 封装,封装尺寸为 2.25mm2
- 1MSPS 吞吐量且零延迟
- 宽工作范围:
- AVDD:1.65V 到 3.6V
- DVDD:1.65V 至 3.6V(与 AVDD 无关)
- 温度范围:-40°C 至 125°C
- 出色的性能:
- 10 位分辨率且无丟码 (NMC)
- 最大 ±0.8 最低有效位 (LSB) 的积分非线性 (INL),最大 ±0.7 最低有效位 (LSB) 的差分非线性 (DNL)
- 61dB 的信噪比 (SNR)(3V AVDD 时)
- -75dB 的总谐波失真 (THD)(3V AVDD 时)
- 单极输入范围:0V 至 AVDD
- 集成偏移校准
- 串行外设接口 (SPI)- 兼容串口:14MHz
- 符合 JESD8-7A 标准的数字 I/O
应用
- 低功耗数据采集
- 电池供电类手持设备
- 液位传感器
- 超声波流量计
- 电机控制
- 可穿戴健身器
- 便携式医疗设备
- 硬盘
- 血糖仪
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS7041 的说明
ADS7041 是一款 10
位、1MSPS、模数转换器 (ADC)。该器件支持较宽的模拟输入电压范围(1.65V 到
3.6V),并包含一个基于电容且内置采样保持电路的逐次逼近寄存器 (SAR) ADC。串行外设接口 (SPI) 兼容串口由 CS 和 SCLK
信号控制。输入信号在 CS 下降沿进行采样,SCLK 用于转换和串行数据输出。此器件支持宽范围的数字电源(1.65V 至
3.6V),可直接连接到各类主机控制器。ADS7041 符合 JESD8-7A 标准的标称 DVDD 范围(1.65V 至
1.95V)。
ADS7041 采用 8 引脚微型引线 X2QFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。此器件尺寸微小且功耗极低,非常适合空间受限类电池供电 应用。