封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGC) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
ADS62PF49 的特性
- 最大输出采样速率:250MSPS
- 与 ADS62P49 引脚兼容
- 可变输出分辨率
- 具有 14 位输出的高分辨率猝发模式:低 IF 时为 73dB SNR,
170MHz 时为 70.5dB SNR - 具有 9 位 250MSPS 或 11 位 125MSPS 的低分辨率
- 具有 14 位输出的高分辨率猝发模式:低 IF 时为 73dB SNR,
- 双倍数据速率 (DDR) LVDS 输出
- 高达 6dB 的可编程增益支持 SNR / SFDR 平衡
- 90 dB 串音
- 1.25W 功耗
- 64 引脚 QFN 封装 (9 mm × 9 mm)
- 应用
- 多载波、多模式蜂窝基础设施基站的反馈路径
ADS62PF49 的说明
ADS62PF49 是一个采样速率高达 250MSPS 的双通道反馈接收器 IC 它在有限时间内实现高分辨率 14 位输出 ,之后在最短 8 倍的时间内实现低分辨率模式。 它与 ADS62P49 和 ADS62C17 双路 ADC 引脚兼容。
ADS62PF49 具有精细增益选项,可在较低满量程输出范围内提高 SFDR 性能。 它包括一个 DC 偏移校正环路,可用来消除模数转换 (ADC) 偏移。
它包含内部参考,并消除了传统参考引脚与相关去耦电容器。 所有器件均适用于各种工业温度温度(–40°C 至 85°C)。