封装信息
封装 | 引脚 VQFNP (RMP) | 72 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
ADS54J69 的特性
- 16 位分辨率、双通道、500 MSPS 模数转换器 (DAC)
- 空闲通道噪底:-159dBFS/Hz
- 频谱性能(–1dBFS 时的 fIN = 170MHz):
- 信噪比 (SNR):73dBFS
- 噪声频谱密度 (NSD):–157dBFS/Hz
- 无杂散动态范围 (SFDR):93dBc
- SFDR:94dBc(不包括 HD2、HD3 和交错音调)
- 频谱性能(–1dBFS 时的 fIN = 310MHz):
- SNR:71.7dBFS
- NSD:–155.7dBFS/Hz
- SFDR:81dBc
- SFDR:94dBc(不包括 HD2、HD3 和交错音调)
- 通道隔离:fIN = 170MHz 时为 100dBc
- 输入满量程:1.9 VPP
- 输入带宽 (3dB):1.2GHz
- 片上抖动
- 集成 2 倍抽取率滤波器
- 支持 JESD204B 子类 1 接口:
- 10.0Gbps 时每个 ADC 1 条通道
- 5.0Gbps 时每个 ADC 2 条通道
- 支持多芯片同步
- 功耗:500MSPS 时为 1.35W/通道
- 72 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装 (10mm × 10mm)
ADS54J69 的说明
ADS54J69 是一款低功耗、高带宽 16 位、500MSPS 双通道模数转换器 (ADC)。该器件经设计具有高信噪比 (SNR),可提供 -159dBFS/Hz 的噪底,从而 协助应用在宽瞬时带宽内 实现最高动态范围。该器件支持 JESD204B 串行接口,数据传输速率高达 10Gbps,每个 ADC 可支持 1 或 2 条通道。经缓冲的模拟输入可在较宽频率范围内提供统一输入阻抗并最大程度地降低采样和保持毛刺脉冲能量。可选择将每条 ADC 通道直接与宽带数字下变频器 (DDC) 模块相连。ADS54J69 以超低功耗在宽输入频率范围内提供出色的无杂散动态范围 (SFDR)。
JESD204B 接口减少了接口线路数,从而实现高系统集成度。内部锁相环 (PLL) 会将 ADC 采样时钟加倍,以获得串行化各通道的 16 位数据时所使用的位时钟。