封装信息
封装 | 引脚 VQFNP (RMP) | 72 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
ADS54J66 的特性
- 四通道
- 14 位分辨率
- 最大时钟频率:500MSPS
- 输入带宽 (3dB):900MHz
- 片上抖动
- 具有高阻抗输入的模拟输入缓冲器
- 输出选项:
- Rx:通过低通滤波器实现 2 倍抽取率 和 4 倍抽取率选项
- 200MHz 复杂带宽或 100MHz 实际带宽支持
- DPD FB:500MSPS
- 1.9VPP 差分满量程输入
- JESD204B 接口:
- 子类 1 支持
- 每个 ADC 一条信道,速率高达 10Gsps
- 专用于通道对的 SYNC 引脚
- 支持多芯片同步
- 72 引脚 VQFN 封装 (10mm × 10mm)
- 主要规格:
- 功耗:675mW/ch
- 频谱性能(未抽取)
- fIN = 190MHz 中频 (IF)(–1dBFS 时):
- SNR:69.5dBFS
- NSD:-153.5dBFS/Hz
- SFDR:86dBc(HD2,HD3), 93dBFS(非 HD2,HD3)
- fIN = 370 MHz IF(–3dBFS 时):
- SNR:68.5dBFS
- NSD:-152.5dBFS/Hz
- SFDR:81dBc(HD2,HD3), 86dBFS(非 HD2,HD3)
- fIN = 190MHz 中频 (IF)(–1dBFS 时):
ADS54J66 的说明
ADS54J66 是一款低功耗、高带宽、14 位、500MSPS、四通道电信接收器。ADS54J66 支持 JESD204B 串行接口,每个通道上具有 1 条信道,数据传输速率高达 10Gbps。经缓冲的模拟输入可在较宽频率范围内提供统一输入阻抗,并最大程度地降低采样和保持毛刺脉冲能量。ADS54J66 以超低功耗在宽输入频率范围内提供出色的无杂散动态范围 (SFDR)。数字信号处理模块包含复混频器,后接低通滤波器。低通滤波器具有 2 倍抽取率和 4 倍抽取率两个选项,支持高达 200MHz 的接收器带宽。
JESD204B 接口减少了接口线路数,从而实现高系统集成度。内部锁相环 (PLL) 会将传入的模数转换器 (ADC) 采样时钟加倍,以获得串行化各通道的 14 位数据时所使用的位时钟。