封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGC) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
ADS54J54 的特性
- 4 通道、14 位 500MSPS 模数转换器 (ADC)
- 模拟输入缓冲器,具有高阻抗输入
- 灵活的输入时钟缓冲器,支持 1 分频、2 分频和 4 分频
- 1.25VPP 差分满量程输入
- JESD204B 串行接口
- 符合子类 1,速率高达 5Gbps
- 每个 ADC 一条通道,速率高达 250Msps
- 每个 ADC 两条通道,速率高达 500Msps
- 64 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装 (9mm x 9mm)
- 主要规格:
- 功率耗散:875mW/ch
- 输入带宽 (3dB):900MHz
- 孔径抖动:98fs rms
- 通道隔离:85dB
- ƒin = 170MHz、1.25 VPP、
单通道、2x 抽取滤波器、–1dBFS 条件下的性能- 信噪比 (SNR):67.2dBFS
- 无杂散动态范围 (SFDR):85dBc(HD2,HD3);95dBFS(非 HD2,HD3)
- ƒin = 370MHz、1.25 VPP、
双通道、无抽取滤波器、–1dBFS 条件下的性能- SNR:64.7dBFS
- SFDR:75dBc(HD2,HD3);83dBFS(非 HD2,HD3)
ADS54J54 的说明
ADS54J54 是一款低功耗、高带宽 14 位、500MSPS 四通道模数转换器 (ADC)。该器件支持 JESD204B 串行接口,数据传输速率高达 5Gbps,每个 ADC 可支持 1 或 2 条通道。已缓冲模拟输入在大大减少采样保持毛刺脉冲能量的同时,在宽频率范围内提供统一的输入阻抗。采样时钟分频器可实现更灵活的系统时钟架构设计。ADS54J54 以超低功耗在宽输入频率范围内提供出色的无杂散动态范围 (SFDR)。该器件具有可选 2x 抽取滤波器,可提供高通或低通滤波器两种模式。