封装信息
封装 | 引脚 NFBGA (ZAY) | 196 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 160 | JEDEC TRAY (5+1) |
ADS5409 的特性
- 双通道
- 12 位分辨率
- 最大时钟速率:900Msps
- 低摆幅满刻度输入:1.0Vpp
- 支持高阻抗输入的模拟输入缓冲器
- 输入带宽 (3dB):>1.2GHz
- 数据输出接口:DDR 低压差分信令 (LVDS)
- 具有低通或高通滤波器的可选 2 倍抽取
- 196 引脚球状引脚栅格阵列 (BGA) 封装 (12x12mm)
- 主要技术参数
- 功率耗散:每通道 1.1W
- fin= 230MHz IF 时的频谱性能
- 信噪比 (SNR):61.0dBFS
- 无杂散动态范围 (SFDR):76dBc
- fin= 700MHz IF 时的频谱性能
- SNR:59.4dBFS
- SFDR:70dBc
应用范围
- 测试和测量仪器
- 超宽波段软件定义无线电
- 数据采集
- 功率放大器线性化
- 信号智能和干扰
- 雷达和卫星系统
- 微波接收器
- 线缆基础设施
- 非破坏性测试
ADS5409 的说明
ADS5409 是一款高线性双通道 12 位,900MSPS 模数转换器 (ADC),此器件简化了针对宽带宽接收器的前端滤波器设计。 模拟输入缓冲器使片载跟踪保持的内部切换不会干扰信号源并提供一个高阻抗输入。 可选择对输出数据进行 2 倍抽取。 此 ADC 设计用于高 SFDR,且在宽输入频率范围内具有低噪声性能以及出色的无杂散动态范围。 此器件采用 196 引脚 BGA 封装并且指定在整个工业温度范围内(-40°C 至 85°C)。