封装信息
封装 | 引脚 NFBGA (ZZE) | 198 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 160 | JEDEC TRAY (5+1) |
ADS52J90 的特性
- 16 通道 ADC,可配置为转换
8、16 或 32 路输入 - 10 位、12 位和 14 位三种分辨率模式
- 最大 ADC 转换速率:
- 10 位模式下为 100MSPS
- 12 位模式下为 80MSPS
- 14 位模式下为 65MSPS
- 16 个 ADC 经配置可进行下列转换:
- 8 个输入,采样率为
ADC 转换速率的 2 倍 - 16 个输入,采样率与
ADC 转换速率相同 - 32 个输入,采样率为
ADC 转换速率的一半
- 8 个输入,采样率为
- 支持 10/12/14/16 倍串行化的低压差分信令 (LVDS) 输出
- 5Gbps JESD 接口:
- 在 16 输入和 32 输入模式下受支持
- JESD204B 子类 0、1 和 2
- 每条 JESD 信道包含 2、4 或 8 条通道
- 可选的数字 I-Q 解调器 (1)
- 电源:1.2V、1.8V
- 2 VPP 差分输入,0.8V 共模
- 差分或单端输入时钟
- 信噪比 (SNR):
- 10 位模式下为 61dBFS
- 12 位模式下为 70dBFS
- 14 位模式下为 73.5dBFS
- 100MSPS 转换速率下的功耗:41mW/通道
- 封装:NFBGA-198 (9mm x 15mm)
- 无铅(符合 RoHS 标准)绿色
(1)本文档中未详细介绍。如需详细信息,请联系工厂。
ADS52J90 的说明
ADS52J90 是一款低功耗、高性能、16 通道的模数转换器 (ADC)。每个 ADC 在 10 位模式下的转换速率最高可达 100MSPS。ADC 分辨率越高,最高转换速率越低。
该器件可配置为接受 8、16 或 32 个输入。在 32 位模式下,每个 ADC 以值为 ADC 转换速率一半的有效采样率对两个不同输入交替进行采样并转换。在 8 位输入模式下,两个 ADC 以交错方式对同一输入进行转换,这种情况下的有效采样率为 ADC 转换速率的 2 倍。ADC 设计为根据转换速率调整其功耗。
ADC 输出会进行串行化,并与帧时钟和高速位时钟一起通过低压差分信令 (LVDS) 接口输出。
该器件还具有一个可选的 JESD204B 接口,同时可在 16 输入和 32 输入模式下工作。该接口的运行速率最高可达 5Gbps。
ADS52J90 采用间距为 0.8mm 的 9mm × 15mm NFBGA-198 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。