封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGC) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
ADS5296A 的特性
- 可配置的运转模式:
- 10 位, 200MSPS,4 通道模数转换器 (ADC)
- 12 位, 160MSPS,4 通道 ADC
- 10 位, 100MSPS,8 通道 ADC
- 12 位, 80MSPS,8 通道 ADC
- 针对低功耗而设计:
- 80MSPS 时,每通道为 65mW
(12 位,8 通道) - 200MSPS 时,每通道为 150mW
(10 位,4 通道)
- 80MSPS 时,每通道为 65mW
- 12 位,80MSPS:
- 信噪比 (SNR):70.3dBFS
- 10 位,200MSPS:
- 信噪比 (SNR):61.3dBFS
- 交错杂散信号:90MHz 时大于 60dB
- 串行低压差分信令 (LVDS) 单线制接口:
- 每导线高达 1000Mbps 数据速率的 10 倍串行化
- 每导线高达 960Mbps 数据速率的 12 倍串行化
- 数字处理块:
- 可编程有限脉冲响应 (FIR) 抽取滤波器和过采样以大大减少谐波干扰
- 可编程无限脉冲响应 (IIR) 高通滤波器以最大限度地减少直流偏移
- 可编程数字增益:0dB 至 12dB
- 低频噪声抑制模式
- ADC 输入通道与 LVDS 输出引脚间的可编程映射
- 通道均衡模式
- 多种 LVDS 测试模式以验证
现场可编程栅极阵列 (FPGA) 或接收器的数据捕捉 - 封装:9mm x 9mm 四方扁平无引线 (QFN)-64 封装
应用范围
- 超声波成像
- 通信应用
- 多通道数据采集
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS5296A 的说明
ADS5296A 是一款低功耗,12 位,8 通道,模数转换器 (ADC),其采样速率高达 80MSPS。 然而,此器件也可被配置成运行为一个 4 通道 ADC,通过交错两个 ADC 通道的数据运行在 2 倍采样速率上。 在交错模式下,此器件接受一个双倍频率输入时钟。 每对中的 ADC 在 2 倍输入时钟的交替上升边沿上转换一个常见模拟输入信号。 此器件能够被配置为一个采样速率高达 200MSPS 的 10 位,4 通道 ADC,或者一个采样速率高达 160MSPS 的 12 位,4 通道 ADC。
交错对内的每个 ADC 的数据在一条最大数据速率高达 1Gbps(100MSPS 上 10 位)的 LVDS 对上以串行格式输出。 当交错被禁用时,ADS5296A 可运行为一个采样速率高达 100MSPS 的 8 通道,10 位器件。
系统中常用的几种数字功能也包含在器件中。 这些功能包括一个低频噪声抑制 (LFNS) 模式,数字滤波选项和 LVDS 输出引脚与模拟输入通道的可编程映射。
对于低输入频率应用,LFNS 模式可实现低频状态下的噪声抑制并将直流附近 1MHz 波段内的信噪比 (SNR) 提升大约 3dB。 数字滤波选项包括低通、高通和带通数字滤波器,以及直流偏移消除滤波器。
低功耗和小型封装内集成的多通道使得此器件成为高通道数量数据采集系统的理想选择。 此器件采用紧凑型 9mm x 9mm QFN-64 封装。 ADS5296A 额定运行温度范围为 -40°C 至 +85°C。