封装信息
封装 | 引脚 HTQFP (PFP) | 80 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 96 | JEDEC TRAY (5+1) |
ADS5295 的特性
- 最大采样率:100MSPS
- 针对低功耗而设计:
- 100MSPS 时,每通道功耗为 80mW
- 信噪比 (SNR):70.6dBFS
- 无杂散动态范围 (SFDR):10MHz,100MSP 时为 85dBc
- 串行低压差分信令 (LVDS) 模数转换器 (ADC) 数据输出:
- 每个通道有一线制或两线制串行 LVDS 输出
- 一线制接口:
高达 80MSPS 采样率 - 两线制接口:
高达 100MSPS 采样率
- 数字处理块:
- 可编程有限脉冲响应 (FIR) 抽取滤波器和过采样以大大减少谐波干扰
- 可编程无限脉冲响应 (IIR) 高通滤波器以大大减少直流 (DC) 偏移
- 可编程数字增益:0dB 至 12dB
- 低频噪声抑制模式
- ADC 输入通道与 LVDS 输出引脚间的可编程映射
- 通道均衡模式
- 多种 LVDS 测试模式以验证
现场可编程栅极阵列 (FPGA) 或接收器的数据捕捉 - 封装:12mm x 12mm 四方扁平封装 (QFP)-80
ADS5295 的说明
ADS5295 是一款低功耗,12 位,100MSPS,8 通道模数转换器 (ADC)。 低功耗和紧凑封装内集成的多通道使得此器件适用于极高通道数量数据采集系统。
串行低压差分信令 (LVDS) 输出减少了接口线路的数量并实现高系统集成。 ADC 数字数据可从每个通道 LVDS 引脚的一线制或两线制接口上输出。 采样高采样率时,两线制接口有助于保持低串行数据速率,从而实现基于低成本现场可编程栅极阵列 (FPGA) 的接收器的使用。
此器件集成了一个已调整的且可与其它器件精确匹配的内部基准。 最佳性能可在内部基准模式中实现。 然而,此器件也可由外部基准驱动。
系统中常用的几种数字功能也包含在器件中。 这些功能包括一个低频抑制模式、数字滤波选项和可编程映射。
对于低输入频率应用,低频噪声抑制模式可实现低频状态下的噪声抑制并将 dc 附近 1MHz 波段内的信噪比 (SNR) 提升 3dB。 数字滤波选项包括低通、高通和带通数字滤波器,以及 dc 偏移消除滤波器。 此器件还提供 LVDS 输出引脚和模拟输入通道的可编程映射。 对于无需 12 位 ADC SNR 的应用,ADS5295 可被配置为具有 10 倍 LVDS 串行的 8 通道,10 位 ADC 以减少输出数据速率。
此器件采用 12mm x 12mm QFP-80 封装。 ADS5295 额定运行温度范围为 -40°C 至 +85°C。