封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGC) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
ADS42LB69 的特性
- 双通道
- 14 和 16 位分辨率
- 最大时钟速率:250MSPS
- 支持高阻抗输入的模拟输入缓冲器
- 支持
1 分频,2 分频和 4 分频的灵活输入时钟缓冲器 - 2VPP 和 2.5VPP 差分满量程输入(SPI 可编程)
- 双倍数据速率 (DDR) 或四倍数据速率 (QDR) 低压差分信令 (LVDS) 接口
- 64 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装 (9mm × 9mm)
- 功耗:820mW/通道
- 间隙抖动:85 fs
- 内部抖动
- 通道隔离:100dB
- fIN = 170MHz、2 VPP、–1dBFS 条件下的性能
- 信噪比 (SNR):73.2dBFS
- 无杂散动态范围 (SFDR):
- 87dBc(二次谐波 (HD2) 和三次谐波 (HD3))
- 100dBc(非 HD2 和 HD3)
- fIN = 170MHz、
2.5 VPP、–1dBFS 条件下的性能:- SNR:74.9dBFS
- SFDR:
- 85dBc(HD2 和 HD3)
- 97dBc(非 HD2 和 HD3)
应用
- 通信和线缆基础设施
- 多载波、多模蜂窝接收器
- 雷达和智能天线阵列
- 宽带无线
- 测试和测量仪器
- 软件定义的和多样性射频
- 微波和双通道 I/O 接收器
- 集线器
- 功率放大器线性化
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS42LB69 的说明
ADS42LB49 和 ADS42LB69 是高线性度、双通道、14 和 16 位
250MSPS 模式转换器 (ADC) 系列,支持 DDR 和 QDR LVDS 输出接口。已缓冲模拟输入在大大减少采样保持毛刺脉冲能量的同时,在宽频率范围内提供统一的输入阻抗。采样时钟分频器可实现更灵活的系统时钟架构设计。ADS42LBx9 以低功耗在宽输入频率范围内提供出色的无杂散动态范围 (SFDR)。