封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGC) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
ADS42JB69 的特性
- 双通道 ADC
- 14 和 16 位分辨率
- 最大时钟速率:250MSPS
- JESD204B 串口
- 与子类别 0,1,2 兼容
- 高达 3.125Gbps
- 支持两路和四路信道
- 具有高阻抗输入的模拟输入缓冲器
- 灵活的输入时钟缓冲器:
1,2 和 4 分频 - 差分满量程输入:2VPP和 2.5VPP
(寄存器可编程) - 封装:9mm x 9mm 超薄四方扁平无引线 (VQFN)-64
- 功率耗散:每通道 850mW
- 间隙抖动:85 fsrms
- 内部抖动
- 通道隔离:100dB
- 性能:
- 2 VPP,-1 dBFS 时,f输入 = 170MHz
- 信噪比 (SNR):73.3dBFS
- 无杂散动态范围 (SFRD):对于二次谐波 (HD2),三次谐波 (HD3) 为 93dBc
- SFDR:对于非 HD2,HD3 为 100dBc
- 2.5 VPP,-1 dBFS 时,f输入 = 170MHz
- SNR:74.7dBFS
- SFDR:对于 HD2,HD3 为 89dBc
对于非 HD2,HD3 为 95dBc
- 2 VPP,-1 dBFS 时,f输入 = 170MHz
应用
- 通信和线缆基础设施
- 多载波、多模蜂窝接收器
- 雷达和智能天线阵列
- 宽带无线
- 测试和测量仪器
- 软件定义的和多样性射频
- 微波和双通道 I/O 接收器
- 集线器
- 功率放大器线性化
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS42JB69 的说明
ADS42JB69 和 ADS42JB49 是高线性、双通道,16 和 14 位,250MSPS,模数转换器 (ADC)。 这些器件支持 JESD204B 串口,数据速率高达
3.125Gbps。 经缓冲的模拟输入在大大降低采样保持毛刺脉冲能量的同时,在宽频率范围内提供统一的输入阻抗,这使得它可以轻松地将模拟输入驱动至极高输入频率。 采样时钟分频器可实现更灵活的系统时钟架构设计。 此器件采用内部抖动算法以在宽输入频率范围内提供出色的无杂散动态范围 (SFDR)。