封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGC) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
ADS4249 的特性
- 最大采样率:250MSPS
- 1.8V
单电源供电,具有超低功耗:
- 250MSPS 时的总功耗为 560mW
- 高动态性能:
- 170MHz 时的无杂散动态范围 (SFDR) 为 80dBc
- 170MHz 时的信噪比 (SNR) 为 71.7dBFS
- 串扰:185MHz 时大于 90dB
- 可编程增益最高达 6dB,可权衡
SNR/SFDR 性能 - DC 偏移校正
- 输出接口选项:
- 1.8V 并行 CMOS 接口
- 支持可编程摆幅的双倍数据速率 (DDR) 低压动态信令
(LVDS):
- 标准摆幅:350mV
- 低摆幅:200mV
- 支持低输入时钟振幅
低至 200mVPP - 封装: 64 引脚 9mm × 9mm 超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
应用
- 无线通信基础设施
- 软件定义的无线电
- 功率放大器线性化
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS4249 的说明
ADS4249 属于 ADS42xx 双通道、12 位和 14 位模数转换器 (ADC) 超低功耗系列产品。该器件凭借创新设计技术实现了高动态性能,并且采用 1.8V 电源供电运行,功耗极低。该拓扑使 ADS4249 非常适合多载波、高带宽通信 应用。
ADS4249 具有增益选项,可用于提升在较小满量程输入范围内的 SFDR 性能。这个器件还包括一个 DC 偏移校正环路,可用于消除 ADC 偏移。DDR LVDS 与并行 CMOS 数字输出接口都采用紧凑型 VQFN-64 封装。 PowerPAD封装。
此器件包含内部基准,并消除了传统基准引脚与相关去耦电容。ADS4249 的额定工业温度范围为 -40°C 至 85°C。