封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGC) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
ADS4226 的特性
- 超低功耗,采用 1.8V 单电源供电,CMOS 输出:
- 65MSPS 时的总功耗为 183mW
- 125MSPS 时的总功耗为 277mW
- 160MSPS 时的总功耗为 332mW
- 高动态性能:
- 170MHz 时的无杂散动态范围 (SFDR) 为 88dBc
- 170MHz 时的信噪比 (SNR) 为 71.4dBFS
- 串扰:185MHz 时大于 90dB
- 高达 6dB 的可编程增益支持 SNR/SFDR 权衡
- 直流偏移校正
- 输出接口选项:
- 1.8V 并行 CMOS 接口
- 支持可编程摆幅的双倍数据速率 (DDR) 低压差分信令 (LVDS):
- 标准摆幅:350mV
- 低摆幅:200mV
- 支持低至 200mV PP 的输入时钟幅值
- 封装:VQFN-64 (9.00mm × 9.00mm)
ADS4226 的说明
ADS424x 和 ADS422x 系列器件是 ADS42xx 超低功耗系列双通道 14 位/12 位模数转换器 (ADC) 的低速变型产品。该器件凭借创新设计技术实现了高动态性能,并且采用 1.8V 电源供电运行,功耗极低。该拓扑使 ADS424x/422x 非常适合多载波、大带宽通信应用。