封装信息
封装 | 引脚 TQFP (PAG) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 1,500 | LARGE T&R |
ADS130E08 的特性
- 8 个差分电流和电压输入
- 8 个低噪声可编程增益放大器 (PGA) 与
8 个高分辨率模数转换器 (ADC) - 超过 1.0 类性能
- 共模抑制比 (CMRR): –110 dB
- 串扰:-105dB
- 总谐波失真 (THD):-108dB
- 功率:每通道 750µW
- 数据速率:8 每秒千次采样 (kSPS)
- 可编程增益(1,2,和 8)
- 直流耦合:
- 双电源:+3V 至 +5V 或者
+1.8V 至 +3.6V - 双极电源:±2.5V
- 双电源:+3V 至 +5V 或者
- 内置测试信号
- 故障检测比较器
- 四个通用输入输出 (GPIO) 引脚
- 内部和外部基准
- 灵活的省电模式:STBY(待机)模式
- 串行外设接口 (SPI) 数据接口
- 封装:薄型四方扁平封装 (TQFQ)-64 (PAG)
- 工作温度范围:
-40°C 至 +105°C
ADS130E08 的说明
ADS130E08 是一款多通道、同步采样、16 位、三角积分 (ΔΣ) 模数转换器 (ADC),此转换器带有内置可编程增益放大器 (PGA),内部基准,和一个外部振荡器接口。
此器件组装有工业仪表计量应用中的常用特性。 凭借其高度的集成性及出色的性能,ADS130E08 系列产品能够在大幅缩小尺寸、降低功耗与整体成本的同时,创建可扩展工业电源系统。
ADS130E08 每通道上提供一个灵活的输入多路复用器,此多路复用器可独立连接至内部生成的信号来实现测试、温度、和故障检测。 ADS130E08 运行数据速率为 8kSPS。 故障检测可在器件内部执行,此器件使用由数模转换器 (DAC) 控制触发电平的集成比较器。
可在菊花链配置的高通道数量系统中串联多个器件。 这些完整的模拟前端 (AFE) 解决方案采用 TQFP-64 封装,额定工业温度范围为 -40°C 至 +105°C。