封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHF) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
ADS1284 的特性
- 可选择工作模式
- 低功耗模式:
- 12mW(PGA = 1、2、4 和 8)
- 127dB SNR(250 SPS,PGA = 1)
- 高分辨率模式:
- 18mW(PGA = 1、2、4 和 8)
- 130dB SNR(250 SPS,PGA = 1)
- THD:–122dB
- CMRR:110dB
- 双通道多路复用器
- 固有稳定性调制器
- 快速响应超范围检测器
- 灵活的数字滤波器:
- 正弦 + 有限脉冲响应 (FIR) + 无限脉冲响应 (IIR)(可选)
- 线性或最小相位选项
- 可编程高通滤波器
- 偏移和增益校准
- SYNC 输入
- 模拟电源:5V 或 ±2.5V
- 数字电源:1.8V 至 3.3V
ADS1284 的说明
ADS1284 是一款高性能、单芯片模数转换器 (ADC)。该器件包括一个低噪声可编程增益放大器 (PGA)、Δ-Σ 调制器和数字滤波器。该 ADC 支持两种运行模式,可在功耗与分辨率之间实现最佳平衡。
双通道多路复用器具有用于信号测量和 ADC 信号测试的输入。具有使输入电路短路和测试内部噪声的模式。PGA 具有高输入阻抗和低噪声,可与地震检波器和水听器传感器直接连接。
四阶固有稳定性调制器可提供出色的低噪声和线性性能。调制器输出由片上数字滤波器进行过滤和抽取,以生成 ADC 转换结果。
数字滤波器提供 250 至 4000 SPS 的数据速率。高通滤波器 (HPF) 具有可编程转角频率。片上增益和偏移调节寄存器支持系统校准。
同步输入控制 ADC 转换的时序。关断输入使 ADC 进入关断模式。
ADS1284 采用紧凑的 24 引线 5mm x 4mm VQFN 封装,完整额定工作温度为 –40°C 至 +85°C,最大工作温度范围为 –50°C 至 +125°C。