封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 28 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 50 | TUBE |
ADS1262 的特性
- 32 位精密 Δ-Σ ADC
- 24 位辅助 Δ-Σ ADC (ADS1263)
- 数据速率:2.5SPS 至 38400SPS
- 差分输入,CMOS PGA
- 11 个多功能模拟输入
- 高精度架构:
- 温漂:1nV/°C
- 增益漂移:0.5ppm/°C
- 噪声:7nVRMS(2.5SPS,增益 = 32)
- 线性度:3ppm
- 2.5V 内部电压基准:
- 温漂:2ppm/°C
- 50Hz 和 60Hz 抑制
- 单周期稳定转换
- 双传感器激励电流源
- 内部故障监测器
- 内部 ADC 测试信号
- 8 个通用输入/输出
ADS1262 的说明
ADS1262 和 ADS1263 (ADS126x) 是具有集成 PGA、电压基准和内部故障监视器的低噪声、低漂移、38.4kSPS、Δ-Σ ADC。ADS1263 集成了一个 24 位辅助 Δ-Σ ADC,适用于后台测量。这种支持传感器的 ADC 提供了一套完备的高精度、单芯片测量解决方案,可满足要求极为严苛的传感器应用需求,其中包括称重秤、应变计传感器、热电偶和电阻式温度器件 (RTD)。
ADC 由低噪声 CMOS PGA(增益范围为 1 至 32)、Δ-Σ 调制器以及可编程数字滤波器组成。模拟前端 (AFE) 非常灵活,其包含两个传感器激励电流源,非常适合直接进行 RTD 测量。
单周期稳定数字滤波器可更大限度提高多输入转换吞吐量,同时能够为 50Hz 和 60Hz 线路周期干扰提供 130dB 抑制。
ADS1262 与 ADS1263 的引脚和功能彼此兼容。这两款器件均采用 28 引脚 TSSOP 封装, 并且额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。