封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGW) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
ADS1257 的特性
- 无噪声分辨率高达 23 位
- 小型 5mm × 5mm 超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
- 四路模拟输入
- 双路差分测量或三路单端测量
- 出色的直流性能
- 偏移漂移:4nV/°C(增益 = 64)
- 增益漂移:0.8ppm/°C
- 非线性:3ppm(增益 = 1)
- 可编程数据输速率:2.5SPS 至 30kSPS
- 单周期稳定转换 (≤ 1000SPS)
- 50Hz 和 60Hz 干扰抑制
- 高阻抗输入缓冲器
- 差分输入可编程增益放大器 (PGA)
- 集成传感器中断检测
- 2 个通用输入/输出
- 电源:
- 模拟电源:5V
- 数字电源:1.8V 至 3.6V
- 5V 耐压 串行外设接口 (SPI)- 兼容串口
应用
- 工厂自动化和过程控制
- 测试和测量
- 医疗设备
- 科学仪表
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS1257 的说明
ADS1257 是一款低噪声、30kSPS、24 位、Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。该器件采用小型 5mm × 5mm 20 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装,其中包含一个集成多路复用器 (mux)、输入缓冲器以及可编程增益放大器 (PGA)。该器件将集成度、高转换速率以及 24 位分辨率在小型封装内相结合,使其成为空间受限型应用的 理想选择。
输入多路复用器支持双路差分输入测量或三路单端输入测量。传感器断路检测电路可验证 ADC 输入连接的持续性。可选输入缓冲器大幅提升了输入阻抗,并且在许多情况下免除了对于外部缓冲器的需求。缓冲器输入电压范围包括了模拟接地 (AGND)。低噪声 PGA 针对宽范围输入信号提供的增益值范围为 1 至 64。。可编程数字滤波器可优化 ADC 分辨率(最高可达 23 位的无噪声分辨率)和转换速率(最高可达 30kSPS)。数字滤波器可提供单周期稳定转换以及 50Hz 和 60Hz 干扰信号抑制功能。
兼容串行外设接口 (SPI) 的串行接口最低以三线制即可正常运行,能够简化与外部控制器的连接。集成的校准 特性 支持对所有 PGA 增益设置的偏移和增益误差进行自校正和系统校正。两个双向数字 I/O 引脚控制外部电路。