20-pin (PW) package image

ADS1247IPWR 正在供货

适用于精密传感器测量且具有 PGA、基准电压和 2 个 IDAC 的 24 位、2kSPS、4 通道 Δ-Σ ADC

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS1247IPW 正在供货
包装数量 | 包装 70 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 20
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

ADS1247 的特性

  • 24 Bits, No Missing Codes
  • Programmable Data Rates Up to 2 kSPS
  • Single-Cycle Settling for All Data Rates
  • Simultaneous 50-Hz and 60-Hz Rejection at 20 SPS
  • Analog Multiplexer With 8 (ADS1248) and 4
    (ADS1247) Independently Selectable Inputs
  • Low-Noise PGA: 48 nVRMS at PGA = 128
  • Dual-Matched Programmable Excitation Current Sources
  • Low-Drift Internal 2.048-V Reference:
    10 ppm/°C (Maximum)
  • Sensor Burn-Out Detection
  • 4 or 8 General-Purpose I/Os (ADS1247, ADS1248)
  • Internal Temperature Sensor
  • Power Supply and VREF Monitoring (ADS1247, ADS1248)
  • Self and System Calibration
  • SPI™-Compatible Serial Interface
  • Analog Supply: Unipolar (2.7 V to 5.25 V) and Bipolar (±2.5 V) Operation
  • Digital Supply: 2.7 V to 5.25 V
  • Operating Temperature –40°C to 125°C
  • APPLICATIONS
    • Temperature Sensor Measurements:
      • RTDs, Thermocouples, and Thermistors
    • Pressure Measurements
    • Flow Meters
    • Factory Automation and Process Controls

All other trademarks are the property of their respective owners

ADS1247 的说明

The ADS1246, ADS1247, and ADS1248 are highly-integrated, precision, 24-bit analog-to-digital converters (ADCs). The devices feature an onboard, low-noise, programmable gain amplifier (PGA), a precision delta-sigma (ΔΣ) ADC with a single-cycle settling digital filter, and an internal oscillator. The ADS1247 and ADS1248 also provide a built-in, very low drift voltage reference with 10-mA output capacity, and two matched programmable current digital-to-analog converters (DACs). The devices provide a complete front-end solution for temperature sensor applications including thermal couples, thermistors, and resistance temperature detectors (RTDs).

An input multiplexer supports four differential inputs for the ADS1248, two for the ADS1247, and one for the ADS1246. In addition, the multiplexer has a sensor burn-out detect, voltage bias for thermocouples, system monitoring, and general-purpose digital I/Os (ADS1247 and ADS1248). The onboard, low-noise PGA provides selectable gains of 1 to 128. The ΔΣ modulator and adjustable digital filter settle in only one cycle, for fast channel cycling when using the input multiplexer, and support data rates up to 2 kSPS. For data rates of 20 SPS or less, both 50-Hz and 60-Hz interference are rejected by the filter.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS1247IPW 正在供货
包装数量 | 包装 70 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息