封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHB) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
ADS1235 的特性
- 24 位高精度 ADC
- 120,000 无噪声计数
(10mV 输入、10SPS) - 偏移漂移:1nV/°C
- 增益漂移:0.5ppm/°C
- 120,000 无噪声计数
- 三个差动输入或五个单端输入
- 两个基准输入
- 宽输入电压范围:±7mV 至 ±5V
- 低噪声 PGA,增益:1、64 和 128
- 数据速率:2.5SPS 至 7200SPS
- 交流或直流电桥激励选项
- 可实现零温漂运行的斩波模式
- 同步 50Hz 和 60Hz 抑制模式
- 单周期稳定模式
- 缺少基准输入监控器
- 信号超范围监控器
- 温度传感器
- 循环冗余校验 (CRC)
- 5V 或 ±2.5V 电源
ADS1235 的说明
ADS1235 是一款具有集成式可编程增益放大器 (PGA) 的精密 7200SPS Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。此器件还包括诊断 特性 ,如 PGA 超范围和基准监控器。该 ADC 可为高度精密的设备(包括称重秤、应变计和电阻式压力传感器)提供高准确度的零温漂转换数据。
该 ADC 具有信号和基准多路复用器,可支持三个差动信号输入和两个基准输入。该 ADC 还包括可提供 1、64 和 128 的增益的低噪声 PGA。该 ADC 还包括 24 位 ΔΣ 调制器和可编程数字滤波器。
PGA 的高阻抗输入 (1GΩ) 可减小由传感器负载导致的测量误差。
该 ADC 支持交流电桥激励,可消除由传感器布线导致的温漂误差。该 ADC 会提供用于交流激励运行的时钟控制信号。
灵活的数字滤波器可针对单周期稳定转换进行编程,而且能够同时提供 50Hz 和 60Hz 线路周期抑制。
ADS1235 采用薄型 5mm × 5mm QFN 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。