封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTE) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
ADS1219 的特性
- 易于使用,仅通过一个寄存器进行编程
- 电流消耗可以低至 315µA(典型值)
- 宽电源电压范围:2.3V 至 5.5V
- 轨至轨输入缓冲区,可实现高输入阻抗
- 可编程增益:1 和 4
- 可编程数据速率:高达 1kSPS
- 高达 20 位的有效分辨率
- 采用单周期稳定数字滤波器,在 20SPS 时实现同步 50Hz 和 60Hz 抑制
- 两个差分输入或四个单端输入
- 集成 2.048V 基准电压:漂移 5ppm/°C(典型值)
- 集成 2% 精准振荡器
- 与 I2C 兼容的接口
- 支持的 I2C 总线速度模式:
标准模式、快速模式、超快速模式 - 16 引脚可配置 I2C 地址
- 封装:3.0mm × 3.0mm × 0.75mm WQFN
ADS1219 的说明
ADS1219 是一款 24 位精密模数转换器 (ADC),集成了 实施 常见系统监控功能(如电源电压、电流和温度监控)所需的所有特性。该器件 通过 灵活的输入多路复用器 (MUX)、轨至轨输入缓冲器、可编程增益级、电压基准和振荡器实现两个差分输入或四个单端输入。
该器件配备缓冲器,可直接连接高阻抗源。缓冲器可以提供增益级,可选增益有 1 和 4。ADS1219 可在数据速率高达每秒 1000 个样本 (SPS) 的情况下通过单周期稳定执行转换。针对噪声环境中的工业应用,当采样频率为 20SPS 时,数字滤波器可同时提供 50Hz 和 60Hz 抑制的需求。
ADS1219 具有 一个与 I2C 兼容的 2 线接口,支持高达 1Mbps 的 I2C 总线速度。可通过两个地址引脚为器件选择 16 个不同的 I2C 地址。
ADS1219 采用无引线的 16 引脚 WQFN 或 16 引脚 TSSOP 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。