封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 90 | TUBE |
ADS1120 的特性
- 低电流消耗:
占空比模式下低至 120µA(典型值) - 宽电源范围:2.3V 至 5.5V
- 可编程增益:1V/V 至 128V/V
- 可编程数据速率:高达 2kSPS
- 16 位无噪声分辨率(20SPS 时)
- 采用单周期稳定数字滤波器,在 20SPS 时
实现 50Hz 和 60Hz 谐波抑制 - 两个差分输入或四个单端输入
- 双匹配可编程电流源:50µA 至
1.5mA
- 内部 2.048V 基准电压:漂移 5ppm/°C(典型值)
- 集成 2% 精准振荡器
- 集成温度传感器:精度 0.5°C(典型值)
- 与 SPI 兼容的接口(模式 1)
- 封装:3.5mm × 3.5mm × 0.9mm 超薄型四方扁平无引线 (VQFN)
ADS1120 的说明
ADS1120 是一款 16 位高精度模数转换器 (ADC),集成了多种 特性, 能够降低系统成本并减少小型传感器信号测量 应用 中的组件数量。该器件 具有 通过输入多路复用器 (MUX) 实现的两个差分输入或四个单端输入,一个低噪声可编程增益放大器 (PGA),两个可编程激励电流源,一个电压基准,一个振荡器,一个低侧开关和一个精密温度传感器。
此器件能够以高达 2000 次/秒 (SPS) 采样数据速率执行转换,并且能够在单周期内稳定。针对噪声环境中的工业应用,当采样频率为 20SPS 时,数字滤波器可同时提供 50Hz 和 60Hz 抑制。内部 PGA 提供高达 128V/V 的增益。此 PGA 使得 ADS1120 非常适用于小型传感器信号测量 应用 ,例如电阻式温度检测器 (RTD)、热电偶、热敏电阻和桥式传感器。该器件在使用 PGA 时支持测量伪差分或全差分信号。此外,该器件还可配置为禁用内部 PGA,同时仍提供高输入阻抗和高达 4V/V 的增益,从而实现单端测量。
在禁用 PGA 后的占空比模式下运行功耗可低至 120µA。ADS1120 采用无引线 VQFN-16 或薄型小外形尺寸 (TSSOP)-16 封装,额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。