封装信息
封装 | 引脚 X2QFN (RUG) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
ADS1115 的特性
- 超小型 X2QFN 封装:
2mm × 1.5mm × 0.4mm - 宽电源电压:2.0V 至 5.5V
- 低流耗:150µA
(连续转换模式) - 可编程数据传输速率:
8SPS 至 860SPS - 单周期稳定
- 内部低漂移电压基准
- 内部振荡器
- I2C 接口:四个引脚可选地址
- 四个单端输入或两个差分输入 (ADS1115)
- 可编程比较器(ADS1114 和 ADS1115)
- 工作温度范围:
-40°C 至 +125°C
ADS1115 的说明
ADS1113、ADS1114 和 ADS1115 器件 (ADS111x) 是兼容 I2C 的 16 位高精度低功耗模数转换器 (ADC),采用超小型无引线 X2QFN-10 封装和 VSSOP-10 封装。ADS111x 器件采用了低漂移电压基准和振荡器。ADS1114 和 ADS1115 还采用可编程增益放大器 (PGA) 和数字比较器。这些 特性加以较宽的工作电源电压范围使得 ADS111xADS111x 非常适合功率受限和空间受限的传感器测量 应用中经常遇到的特定频率下 OPAx189 的 EMIRR +IN 值。
ADS111x 可在数据速率高达每秒 860 个样本 (SPS) 的情况下执行转换。PGA 可提供从 ±256mV 到 ±6.144V 的输入范围,从而实现精准的大小信号测量。ADS1115 具有 一个输入多路复用器 (MUX),可实现两次差动输入测量或四次单端输入测量。在 ADS1114 和 ADS1115 中可使用数字比较器进行欠压和过压检测。
ADS111xADS111x 既可在连续转换模式下工作,也可在单冲模式下工作。在单冲模式下,这些器件可在一次转换后自动断电;因此显著降低了空闲期间的功耗。