封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
ADS1115-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 功能安全型
- 宽电源电压范围:2.0V 至 5.5V
- 低电流消耗:
- 150µA(连续转换模式)
- 可编程数据速率:
- 8SPS 至 860SPS
- 单周期稳定
- 内部低漂移电压基准
- 内部振荡器
- I2C 接口:四个引脚可选地址
- 器件系列:
- ADS1113-Q1:1 个单端或差分输入
- ADS1114-Q1:1 个单端或差分输入,具有比较器和 PGA
- ADS1115-Q1:4 个单端输入或 2 个差分输入,具有比较器和 PGA
ADS1115-Q1 的说明
ADS1113-Q1、ADS1114-Q1 和 ADS1115-Q1 器件 ( ADS111x-Q1) 是采用 VSSOP-10 和 UQFN-10 封装、兼容 I2C 的 16 位低功耗精密模数转换器 (ADC)。 ADS111x-Q1 器件采用了低漂移电压基准和振荡器。ADS1114-Q1 和 ADS1115-Q1 还包含一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个数字比较器。除了这些特性, ADS111x-Q1 还具有宽工作电源电压范围,因此非常适合功率受限型和空间受限型传感器测量应用。
ADS111x-Q1 可在数据速率高达每秒 860 个样本 (SPS) 的情况下执行转换。PGA 可提供从 ±256mV 到 ±6.144V 的输入范围,从而实现精准的大小信号测量。ADS1115-Q1 具有一个输入多路复用器 (MUX),可实现双路差分输入或四路单端输入测量。在 ADS1114-Q1 和 ADS1115-Q1 中使用数字比较器可进行欠压和过压检测。