6-pin (DBV) package image

ADS1110A4IDBVR 正在供货

具有 PGA、振荡器、电压基准和 I2C 的 16 位 240SPS 单通道 Δ-Σ ADC

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS1110A4IDBVT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6
工作温度范围 (°C)
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

ADS1110 的特性

  • COMPLETE DATA ACQUISITION SYSTEM IN A TINY SOT23-6 PACKAGE
  • ONBOARD REFERENCE:
       Accuracy: 2.048V ±0.05%
       Drift: 5ppm/°C
  • ONBOARD PGA
  • ONBOARD OSCILLATOR
  • 16-BITS NO MISSING CODES
  • INL: 0.01% of FSR max
  • CONTINUOUS SELF-CALIBRATION
  • SINGLE-CYCLE CONVERSION
  • PROGRAMMABLE DATA RATE: 15SPS TO 240SPS
  • I2C™ INTERFACE—EIGHT AVAILABLE ADDRESSES
  • POWER SUPPLY: 2.7V to 5.5V
  • LOW CURRENT CONSUMPTION: 240µA
  • APPLICATIONS
    • PORTABLE INSTRUMENTATION
    • INDUSTRIAL PROCESS CONTROL
    • SMART TRANSMITTERS
    • CONSUMER GOODS
    • FACTORY AUTOMATION
    • TEMPERATURE MEASUREMENT

All trademarks are the property of their respective owners.

ADS1110 的说明

The ADS1110 is a precision, continuously self-calibrating Analog-to-Digital (A/D) converter with differential inputs and up to 16 bits of resolution in a small SOT23-6 package. The onboard 2.048V reference provides an input range of ±2.048V differentially. The ADS1110 uses an I2C-compatible serial interface and operates from a single power supply ranging from 2.7V to 5.5V.

The ADS1110 can perform conversions at rates of 15, 30, 60, or 240 samples per second. The onboard programmable gain amplifier (PGA), which offers gains of up to 8, allows smaller signals to be measured with high resolution. In single-conversion mode, the ADS1110 automatically powers down after a conversion, greatly reducing current consumption during idle periods.

The ADS1110 is designed for applications requiring high-resolution measurement, where space and power consumption are major considerations. Typical applications include portable instrumentation, industrial process control, and smart transmitters.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS1110A4IDBVT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息