封装信息
封装 | 引脚 X2QFN (RUG) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
ADS1018 的特性
- 超小型 X2QFN 封装
2mm × 1.5mm × 0.4mm - 12 位无噪声分辨率
- 宽电源电压范围:2V 至 5.5V
- 低流耗:
- 连续模式:只有 150µA
- 单次模式:自动断电
- 可编程数据传输速率范围:128SPS 至 3300SPS
- 单周期稳定
- 内部低漂移电压基准
- 内部温度传感器:
2°C(最大值)误差 - 内部振荡器
- 内部可编程增益放大器 (PGA)
- 四路单端或两个差分输入
- 特定温度范围:–40°C 至 +125°C
ADS1018 的说明
ADS1018 是一款精密的低功耗 12 位无噪声模数转换器 (ADC)。该器件 采用 超小型无引线 X2QFN-10 封装或超薄小外形尺寸 (VSSOP)-10 封装,具备测量最常见传感器信号所需的全部功能。ADS1018 集成了可编程增益放大器 (PGA)、电压基准、振荡器和高精度温度传感器。这些 功能以及 2V 至 5.5V 的宽电源电压范围使得 ADS1018 非常适用于功率及空间受限型传感器测量 应用参考设计解决方案。
ADS1018 以高达 3300 次采样/秒 (SPS) 的数据速率进行转换。PGA 的输入范围为 ±256mV 至 ±6.144V,支持以高分辨率测量大信号和小信号。该器件通过输入复用器 (MUX) 测量双路差分输入或四路单端输入。高精度温度传感器用于监控系统级温度或对热电偶进行冷结点补偿。
ADS1018 可选择以连续转换模式或单次模式运行。该器件在单次模式下完成一次转换后自动断电。在空闲状态下,单次模式会显著降低流耗。所有数据均通过串行外设接口 (SPI™) 进行传输。