封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
ADS1018-Q1 的特性
- 符合汽车类应用标准
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 温度等级 1:-40°C 至 +125°C
- 人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
- 组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
- 12 位无噪声分辨率
- 宽电源电压范围:2V 至 5.5V
- 低流耗:
- 连续模式时:只有 150μA
- 单次模式:自动断电
- 可编程数据传输速率范围:128SPS 至 3300SPS
- 单周期稳定
- 内部低漂移电压基准
- 内部温度传感器:
2°C 误差(最大值) - 内部振荡器
- 内部可编程增益放大器 (PGA)
- 四个单端或两个差分输入
应用
- 电池管理系统
- 车用传感器
- 热电偶
- 电阻式温度检测器 (RTD)
- 电化学气体传感器
- 颗粒物传感器
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS1018-Q1 的说明
ADS1018-Q1 是一款精密的低功耗 12 位无噪声模数转换器 (ADC),其具备测量最常见传感器信号所需的全部功能。 ADS1018-Q1 集成了可编程增益放大器
(PGA)、电压基准、振荡器以及高精度温度传感器。 凭借这些功能以及 2V 至 5.5V 的宽电源电压范围,
ADS1018-Q1 非常适用于功率及空间受限型传感器测量应用。
ADS1018-Q1 以高达 3300 次/秒 (SPS) 的采样数据传输速率进行转换。 PGA 的输入范围为 ±256mV 至 ±6.144V,支持以高分辨率测量大信号和小信号。 该器件通过输入复用器 (MUX) 测量双路差分输入或四路单端输入。 高精度温度传感器用于监控系统级温度或对热电偶进行冷结点补偿。
ADS1018-Q1 可选择以连续转换模式或单次模式运行。该器件在单次模式下完成一次转换后便会自动断电。 在空闲状态下,单次模式会显著降低流耗。 所有数据均通过串行外设接口 (SPI) 进行传输。 ADS1018-Q1 的额定工作温度范围 -40°C 至 +125°C。