封装信息
封装 | 引脚 X2QFN (RUG) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
ADS1015 的特性
- 超小型 X2QFN 封装:
2mm × 1.5mm × 0.4mm - 12 位无噪声分辨率
- 宽电源电压:2.0V 至 5.5V
- 低流耗:150µA
(连续转换模式) - 可编程数据速率:
128SPS 至 3.3kSPS - 单周期稳定
- 内部低漂移电压基准
- 内部振荡器
- I2C 接口:四个可通过引脚选择的地址
- 四个单端输入或两个差分输入 (ADS1015)
- 可编程比较器(ADS1014 和 ADS1015)
- 工作温度范围:
-40°C 至 +125°C
ADS1015 的说明
ADS1013、ADS1014 和 ADS1015 器件 (ADS101x) 是兼容 I2C 的 12 位高精度低功耗模数转换器 (ADC),采用超小型无引线 X2QFN-10 封装和 VSSOP-10 封装。ADS101x 器件采用了低漂移电压基准和振荡器。ADS1014 和 ADS1015 还采用可编程增益放大器 (PGA) 和数字比较器。这些 特性以及较宽的工作电源电压范围使得 ADS101x 非常合适功率受限和空间受限的传感器测量 应用。
ADS101x 可在数据速率高达每秒 3300 个样本 (SPS) 的情况下执行转换。PGA 可提供从 ±256mV 到 ±6.144V 的输入范围,从而实现精准的大小信号测量。ADS1015 采用 一个输入多路复用器 (MUX),可实现两次差动输入测量或四次单端输入测量。在 ADS1014 和 ADS1015 中可使用数字比较器进行欠压和过压检测。
ADS101x 既可工作于连续转换模式下,也可工作于单冲模式下。在单冲模式下,这些器件可在一次转换后自动断电;因此显著降低了空闲期间的功耗。