封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
ADS1000-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
- 采用微型 SOT-23 封装的完整 12 位数据采集系统
- 低电流消耗:仅 90µA
- 积分非线性:1LSB(最大值)
- 单周期转换
- 可编程增益放大器:
- 增益 = 1、2、4 或 8
- 数据速率:128SPS
- I 2C 接口具有两个可用地址
- 电源:2.7V 至 5.5V
ADS1000-Q1 的说明
ADS1000-Q1 是一款兼容 I 2C 的串行接口模数 (A/D) 转换器,采用微型 SOT23-6 封装,具有差分输入和 12 位分辨率。将电源用作基准电压,按比例执行转换。ADS1000-Q1 由电压范围为 2.7V 至 5.5V 的单电源供电。
ADS1000-Q1 以 128 个样本/秒 (SPS) 的速率执行转换。板载可编程增益放大器 (PGA) 提供高达 8 的增益,支持以高分辨率测量较小的信号。在单次转换模式下,ADS1000-Q1 会在转换后自动断电,从而大幅降低空闲期间的电流消耗。
ADS1000-Q1 适用于注重空间和功耗的应用。典型应用包括音响主机、电池管理系统、车载充电器以及发射和气体传感器。