封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RSB) | 40 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
ADC3563 的特性
- 16 位、10MSPS 至 65MSPS ADC
- 本底噪声:-158dBFS/Hz
- 低功耗: 77 mW (10 MSPS) 至 122 mW (65 MSPS)
- 延迟:1 个时钟周期(1 线 SLVDS)
- 指定的 16 位,无丢码
- INL:±3LSB;DNL:±0.7LSB
- 基准:外部或内部
- 输入带宽:900MHz (3dB)
- 工业温度范围:-40°C 至 +105°C
- 片上双频带数字滤波器(可选)
- 2 倍、4 倍、8 倍、16 倍、32 倍抽取率
- 32 位 NCO
- 串行 LVDS 数字接口(2 线、1 线和 1/2 线)
- 小尺寸: 40 引脚 WQFN (5mm × 5mm) 封装
- 频谱性能 (fIN = 10MHz):
- SNR:81.9dBFS
- SFDR:95dBc HD2、HD3
- SFDR:100dBFS 最严重毛刺
ADC3563 的说明
ADC3561、ADC3562、ADC3563 (ADC356x) 系列器件是低噪声、超低功耗、16 位、10MSPS 至 65MSPS 高速模数转换器 (ADC)。这些器件可实现低功耗,噪声频谱密度为 –158dBFS/Hz,并提供出色的线性度和动态范围。ADC356x 器件可提供出色的直流精度以及中频采样支持,因此非常适合各种应用。高速控制环路受益于只有一个时钟的低延迟。该 ADC 在 65MSPS 下的功耗仅为 122mW,功耗随采样率减小而迅速降低。
ADC356x 使用串行 LVDS (SLVDS) 接口输出数据,可更大限度减少数字互连的次数。该器件提供双通道、单通道和半通道选项。ADC356x 和 ADC358x 属于引脚对引脚兼容系列,具有 16 位和 18 位分辨率和不同的速度等级。这些器件采用 40 引脚 QFN 封装 (5mm × 5mm),支持 –40°C 至 +105⁰C 的工业级工作温度范围。