封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGZ) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
ADC34J44 的特性
- 四通道
- 14 位分辨率
- 1.8V 单电源
- 支持 1 分频、2 分频和 4 分频的灵活输入时钟缓冲器
fIN = 70 MHz 时,信噪比 (SNR) = 72dBFS,无杂散动态范围 (SFDR) = 86dBc- 超低功耗:
- 160MSPS 时为每通道 203mW
- 通道隔离:105dB
- 内部抖动
- JESD204B 串口:
- 支持子类 0、1、2
- 支持每个 ADC 一条通道(高达 160MSPS)
- 支持多芯片同步
- 与 12 位版本器件引脚到引脚兼容
- 封装:超薄四方扁平无引线 (VQFN)-48 (7mm x 7mm)
应用
- 多载波、多模式蜂窝基站
- 雷达和智能天线阵列
- 炮弹制导
- 电机控制反馈
- 网络和矢量分析器
- 通信测试设备
- 无损检测
- 微波接收器
- 软件定义无线电 (SDR)
- 正交和分集无线电接收器
All trademarks are the property of their respective owners.
ADC34J44 的说明
ADC34J4x 是一款高线性度、超低功耗、四通道、14 位、50MSPS 至 160MSPS 模数转换器 (ADC)。 此类器件专门设计用于支持具有宽动态范围需求且要求苛刻的高输入频率信号。 当 SYSREF 输入实现整个系统同步时,时钟输入分频器将给予系统时钟架构设计更高的灵活性。 ADC34J4x 系列支持串行电流模式逻辑 (CML) 和 JESD204B 接口,从而减少接口线路的数量,实现高系统集成度。 JESD204B 接口是串行接口,仅通过一个差分对即可串行输出每个 ADC 的数据。 内部锁相环 (PLL) 会将传入的 ADC 采样时钟乘以 20,以获得串行输出各通道的 14 位数据时所使用的位时钟。 ADC34J4x 器件支持子类 1,接口速率高达 3.2Gbps。