封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGZ) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
ADC3244 的特性
- 双通道
- 14 位分辨率
- 单电源:1.8V
- 串行 LVDS 接口 (SLVDS)
- 支持 1 分频,2 分频和 4 分频的灵活输入时钟缓冲器
- fIN = 70MHz 时,信噪比 (SNR) = 72.4dBFS,无杂散动态范围 (SFDR) = 87dBc
- 超低功耗:
- 125MSPS 时为每通道 116mW
- 通道隔离:105dB
- 内部抖动和斩波
- 支持多芯片同步
- 与 12 位版本器件引脚到引脚兼容
- 封装:超薄四方扁平无引线 (VQFN)-48 (7mm x 7mm)
应用
- 多载波、多模式蜂窝基站
- 雷达和智能天线阵列
- 炮弹制导
- 电机控制反馈
- 网络和矢量分析器
- 通信测试设备
- 无损检测
- 微波接收器
- 软件定义无线电 (SDR)
- 正交和分集无线电接收器
- 手持式无线电和仪表
All trademarks are the property of their respective owners.
ADC3244 的说明
ADC324x 属于高线性度、超低功耗、双通道、14 位、25MSPS 至 125MSPS 模数转换器 (ADC) 系列。此类器件专门设计用于支持具有宽动态范围需求且要求苛刻的高输入频率信号。当 SYSREF 输入实现整个系统同步时,时钟输入分频器将给予系统时钟架构设计更高的灵活性。ADC324x 系列支持串行低压差分信令 (LVDS),从而减少接口线路的数量,实现高系统集成度。串行 LVDS 接口为双线制,通过两个 LVDS 对串行输出每个 ADC 数据。内部锁相环 (PLL) 会将传入的 ADC 采样时钟加倍,以获得串行输出各通道的 14 位输出数据时所使用的位时钟。除了串行数据流之外,数据帧和位时钟也作为 LVDS 输出进行传送。