封装信息
封装 | 引脚 CFP (NBA) | 48 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 14 | TUBE |
ADC14155QML-SP 的特性
- 5962R0626201VXC
- 总电离剂量 (TID) 为 100krad(Si)
- 单粒子闩锁为 120MeV-cm2/mg
(请参阅辐射报告)
- 1.1GHz 全功率带宽
- 内部采样保持电路
- 低功耗
- 内部精密 1V 基准
- 单端或差分时钟模式
- 数据就绪输出时钟
- 时钟占空比稳定器
- 由 3.3V 和 1.8V 双电源供电 (±10%)
- 断电模式
- 偏移二进制或二进制补码输出数据格式
- 48 引脚 CFP 封装(11.5mm × 11.5mm,0.635mm 引脚间距)
- 主要规格
- 分辨率:14 位
- 转换速率:155MSPS
- SNR (fIN = 70MHz) 70.1dBFS(典型值)
- SFDR (fIN = 70MHz) 82.3dBFS(典型值)
- ENOB (fIN = 70MHz) 11.3 位(典型值)
- 全功率带宽:1.1GHz(典型值)
- 功耗:967mW(典型值)
ADC14155QML-SP 的说明
ADC14155QML-SP 是一款高性能 CMOS 模数转换器,能够以高达 155MSPS 的速率将模拟输入信号转换为 14 位数字字。该转换器使用具有数字纠错功能的差分流水线架构和片上采样保持电路,以最大程度地降低功耗并减少外部组件数,同时提供出色的动态性能。独特的采样保持级能够产生 1.1GHz 的全功率带宽。ADC14155 由 3.3V 和 1.8V 双电源供电,以 155MSPS 的速率消耗 967mW 的功率。
用于数字输出接口的 1.8V 独立电源能够实现更低的功耗和更低的噪声。断电功能可以在禁用时钟输入的情况下将功耗降至 5mW,同时仍能快速唤醒至全功能运行。差分输入可提供等于基准电压 2 倍的满标量程差分输入摆幅。提供了稳定的 1V 内部电压基准,也可以通过外部基准运行 ADC14155。可通过引脚选择时钟模式(差分与单端)和输出数据格式(偏移二进制与二进制补码)。占空比稳定器可在各种时钟占空比上维持性能。
ADC14155QML-SP 采用 48 引线热增强型多层陶瓷四方封装,可以在 –55°C 至 +125°C 的军用温度范围内运行。