封装信息
封装 | 引脚 FCCSP (ZEG) | 144 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
ADC12DJ3200 的特性
- ADC 内核:
- 12 位分辨率
- 单通道模式下采样率高达 6.4GSPS
- 双通道模式下采样率高达 3.2GSPS
- 性能规格:
- 本底噪声(无信号,VFS = 1.0VPP-DIFF):
- 双通道模式:–151.8dBFS/Hz
- 单通道模式:–154.6dBFS/Hz
- HD2、HD3:–65dBc,高达 3GHz
- 本底噪声(无信号,VFS = 1.0VPP-DIFF):
- VCMI 为 0V 时的缓冲模拟输入:
- 模拟输入带宽 (-3dB):8.0GHz
- 可用输入频率范围:>10GHz
- 满量程输入电压(VFS,默认值):0.8VPP
- 模拟输入共模电压 (VICM):0V
- 无噪声孔径延迟 (TAD) 调节:
- 采样精度控制:19fs 步长
- 简化同步和交错
- 温度和电压不变延迟
- 简便易用的同步 特性:
- 自动 SYSREF 计时校准
- 样片标记时间戳
- JESD204B 串行数据接口:
- 支持子类 0 和 1
- 最大通道速率:12.8Gbps
- 多达 16 个通道可降低通道速率
- 双通道模式下的数字下变频器:
- 实际输出:DDC 旁路或双倍抽取
- 复杂输出:4 倍、8 倍或 16 倍抽取
- 每个 DDC 均具有四个独立的 32 位 NCO
- 功耗:3W
- 电源电压:1.1V、1.9V
ADC12DJ3200 的说明
ADC12DJ3200 器件是一款射频采样千兆采样模数转换器 (ADC),可对从直流到 10GHz 以上的输入频率进行直接采样。在双通道下,ADC12DJ3200 的最大采样率为 3200MSPS,单通道模式下的最大采样率为 6400MSPS。通道数(双通道模式)和奎斯特带宽(单通道模式)的可编程交换功能可用于开发灵活的硬件,以满足高通道数或宽瞬时信号带宽 应用的需求。8.0GHz 的全功率输入带宽 (-3dB),可用频率在双通道和单通道模式下均超过 -3dB,可对频率捷变系统的 L、S、C 和 X 频带进行直接射频采样。
ADC12DJ3200 采用具有多达 16 个串行通道和子类 1 兼容性的高速 JESD204B 输出接口,可实现确定性延迟和多器件同步。串行输出通道支持高达 12.8Gbps 的速率,并可配置交换位速率和通道数。 创新同步 具有无噪声孔径延迟 (TAD) 调节和 SYSREF 窗口等创新的同步特性,简化了相控阵雷达和 MIMO 通信的系统设计。 采用双通道模式的可选数字下变频器 (DDC) 可以降低接口速率(实际和复杂抽取模式),支持数字化信号混合(仅复杂抽取模式)。