封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
ADC128S102-SEP 的特性
- 抗辐射:
- 在 125°C 的环境温度下,单粒子锁定 (SEL) 抗扰度高达 LET = 43 MeV-cm2/mg
- 单粒子功能中断 (SEFI) 的 LET 特征值高达 43 MeV-cm2/mg
- 电离辐射总剂量 (TID) RLAT/RHA 特征值高达 30 krad(Si)
- 增强型航天塑料(航天 EP):
- 符合 ASTM E595 释气规格要求
- 供应商项目图 (VID) V62/22608
- 军用温度范围:-55°C 至 125°C
- 制造、组装和测试一体化基地
- 金键合线,NiPdAu 铅涂层
- 晶圆批次可追溯性
- 延长了产品生命周期
- 延长了产品变更通知
- 宽电源电压范围:
- VA:2.7V 至 5.25V
- VD:2.7V 至 VA
- 兼容 SPI™、QSPI™、MICROWIRE、DSP
- 转换速率:50 kSPS 至 1 MSPS
- DNL:+1.8 LSB 至 -0.99 LSB(最大值)
- INL:+1.6 LSB 至 -1.6 LSB(最大值)
- 功耗:
- 3V 电源:2.7 mW(典型值)
- 5V 电源:11 mW(典型值)
ADC128S102-SEP 的说明
ADC128S102-SEP 是一款低功耗、8 通道、CMOS、12 位模数转换器 (ADC),具有 50 kSPS 至 1 MSPS 的转换吞吐率。该转换器以逐次逼近寄存器 (SAR) 架构为基础,具有内部追踪保持电路。该器件经配置可接收多达八路输入信号(IN0 至 IN7)。
串行数据输出采用标准二进制,兼容多个标准(如 SPI、QSPI、MICROWIRE)和许多常见的 DSP 串行接口。
ADC128S102-SEP 可由独立的模拟和数字电源供电。模拟电源 (VA) 的电压范围为 2.7V 至 5.25V,数字电源 (VD) 的电压范围为 2.7V 至 VA。使用 3V 或 5V 电源的正常功耗分别为 2.3 mW 和 10.7 mW。使用 3V 和 5V 电源时,断电特性可分别将功耗降至 16.5 µW 和 30 µW。