封装信息
封装 | 引脚 X2SON (DPW) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
2N7001T 的特性
- 在 1.65V 至 3.6V 范围内进行上行和下行电平转换
- 工作温度:–40°C 至 +125°C
- 最大静态电流 (ICCA + ICCB) 14µA(最高 125°C)
- 在整个电源范围内支持高达 100Mbps 的速率
- VCC 隔离特性
- 如果任何一个 VCC 输入低于 100mV,则输出处于高阻抗状态
- Ioff 支持局部关断模式运行
- 闩锁性能超出 JESD 78 II 类规范要求的 100mA
- 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要求
- 2000V 人体放电模型
- 1000V 充电器件模型
2N7001T 的说明
2N7001T 是一款采用两个独立可配置电源轨的单比特位缓冲电压信号转换器,可对单向信号进行上行或下行电平转换。该器件通过 1.65V 至 3.60V 的 VCCA 和 VCCB 电源供电。VCCA 定义了 A 输入端的输入阈值电压。VCCB 定义了 B 输出端的输出驱动电压。
该器件完全 适用于 使用 Ioff 电流的局部掉电应用。当器件掉电时,Ioff 保护电路可确保不从输入/输出或偏置到特定电压的快速 I/O 获取或向其提供多余电流。
VCC 隔离功能确保当 VCCA 或 VCCB 低于 100mV 时,输出端口 (B) 进入高阻抗状态。