Rightware

Rightware 为 HMI 开发、UI 设计和嵌入式软件提供软件工具和服务。

Rightware 是为汽车行业提供图形软件工具与服务的先驱,专注于游戏、图形及 UI 开发领域。作为一体化 HMI 工具链,Kanzi One 助力汽车 OEM 为其客户提供出色的用户体验,同时将传统 HMI 转变为真正的标志性 UI。我们依托遍布全球的设计与服务体系为这一使命提供支持,该体系在成功交付量产项目方面拥有无可匹敌的记录。

多媒体和工业网络 SoC
AM625 — 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC AM62P — 具有三路显示、3D 图形、4K 视频编解码器且适用于 HMI 的 Arm®Cortex®-A53 SoC AM62P-Q1 — 具有高级 3D 图形、4K 视频编解码器和嵌入式安全功能的汽车显示 SoC

 

汽车驾驶辅助 SoC
AM625-Q1 — 适用于数字仪表组且具有嵌入式安全功能的汽车显示 SoC
联系人
提供的资源
  • 支持软件
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • Porkkalankatu 3
  • Helsinki, 00180
  • Finland

资源

支持软件

RIGHTWARE-3P-KANZI — 适用于 AM62x Sitara 处理器的 Rightware Kanzi HMI 开发软件工具

Kanzi 是汽车专用 HMI 工具链,可提供高级 HMI 体验。通过将渲染流水线和资源管理有效映射到硬件的架构,它在 AM62P 系列等嵌入式硬件上实现了出色的性能/影响比。高效优化的渲染引擎意味着可在制造商全系车型仪表组显示屏上流畅运行现代化图形。整个行业的用户体验专家和创意专业人士都喜欢其令人印象深刻的设计能力。全球已有 50 多家 OEM 在生产中采用。

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。