• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 伺服驅動器中的精密 ADC

    • NESA034 August   2024 ADS7040 , ADS7041 , ADS7042 , ADS7043 , ADS7044 , ADS7046 , ADS7047 , ADS7052 , ADS7054 , ADS7057 , ADS7250 , ADS7251 , ADS7253 , ADS7254 , ADS7263 , ADS7850 , ADS7851 , ADS7853 , ADS7854 , ADS8350 , ADS8354 , ADS8361 , ADS8363 , ADS8364 , ADS8634 , ADS8638 , ADS8661 , ADS8664 , ADS8665 , ADS8668 , ADS8671 , ADS8674 , ADS8675 , ADS8678 , ADS8681 , ADS8681W , ADS8684 , ADS8684A , ADS8685 , ADS8686S , ADS8688A , ADS8688AT , ADS8694 , ADS8695 , ADS8698 , ADS8699 , ADS9218 , ADS9219 , ADS9224R , ADS9227

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 伺服驅動器中的精密 ADC
  1.   1
  2.   2
  3.   註冊商標
  4. IMPORTANT NOTICE
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content
Application Brief

伺服驅動器中的精密 ADC

下載最新的英文版本

簡介

伺服驅動器可為伺服馬達供電,以維持由伺服驅動控制器設定的速度和扭力。伺服馬達使用三相交流電壓供電,產生旋轉磁場。控制器會告知伺服驅動器馬達的旋轉速度,以及馬達的移動方向。馬達上有一個編碼器,可偵測馬達的實際速度和位置,並將其送回伺服驅動器,伺服驅動器現在可持續調整速度和位置資料。伺服驅動器中類比轉數位轉換器 (ADC) 的使用案例包括:

  1. 測量電流感測器的輸出
  2. 類比來自 PLC 或動作控制器的控制輸入
  3. 內插來自增量正弦 / 餘弦編碼器的正弦 / 餘弦訊號
ADS9224R 伺服驅動器原理圖圖 1 伺服驅動器原理圖

測量電流感測器的輸出

在伺服驅動器內,內部 3 相逆變器從電源供應器取得 DC 電壓,並透過脈衝寬度調變器 (PWM) 轉換為 AC 電壓。PWM 的工作週期控制施加在電機上的電流 / 扭矩。當占空比接近 0% 時,電流 / 扭矩為最小值。當占空比接近 100% 時,電流 / 扭矩為最大值。PWM 會持續改變工作週期,以產生正弦 AC 訊號。此 AC 訊號可為馬達供電並旋轉。處理器使用電流量測來更新 PWM 工作週期。電流感測器與 ADC 配對以測量電流,並將類比輸出轉換為數位輸出,然後再傳送至處理器,如 圖 2 中所示。

電流感測器有許多不同類型,例如 LEM 電流感測器, VAC 電流感測器,霍爾效應電流感測器,電流感測放大器等,例如 TI 提供的 TMCS1123,AMC1300 和 INA241A。這些電流感測器的輸出為類比,需要透過 ADC 數位化,以便處理器讀取。電流感測器具有各種輸出類型,包括差動,虛擬差動及單端。這些輸出類型需要類比電路將其轉換為單端訊號,因此更容易使用具虛擬差動 / 差動輸入的 ADC。ADS8350,ADS7850,ADS7250 和 ADS704x/ADS705x 系列提供具有差動和虛擬差動輸入的多種設備。ADC 的輸入範圍也十分重要,且可與電流感測器的輸出範圍相符。部分感測器如 LEM 感測器,可能具有 -10V 至 10V 輸出。由於 ADS8681 具有整合式 PGA ,因此 ADS8681 無需外部元件即可直接接收此電壓。表 1 將更深入探討涵蓋多種輸入範圍與電壓的幾部 ADC。

ADS9224R 測量電流感測器的輸出圖 2 測量電流感測器的輸出
表 1 電流感測器 ADC 裝置建議
裝置解析度 (位元)取樣率 (kSPS)頻道數量

ADS7850

ADS8350

14 / 167502
ADS86xx10 / 12 / 141,000 / 500 / 1001

ADS704x

ADS705x

8 / 10 / 12 / 143,000 / 2,500 / 2,000 / 1,0001

類比 I/O

PLC 或動作控制器等控制器可以使用類比或數位輸出與伺服驅動器通訊。類比控制器常用於傳統系統和低成本系統。控制器通常具有 ±10V 輸出。這些類比輸入需要轉換為數位信號,才能被伺服驅動器上的處理器讀取,因此需要使用 ADC。ADC 需要廣泛的輸入電壓範圍,確保 ADC 可以讀取 PLC 的輸出。圖 3 說明如何以電路形式使用 ADC 的範例,且列出的裝置 表 2 皆具備 ±10V 的輸入範圍。

ADS9224R 類比 I/O圖 3 類比 I/O
表 2 類比 I/O 裝置建議
裝置解析度 (位元)取樣率 (kSPS)頻道數量
ADS8681 / 85 / 89161,000 / 500 / 1001
ADS8681W / 5W / 9W161,000 / 500 / 1001
ADS8684 / 88165004 / 8

伺服驅動器位置回饋

馬達的編碼器用於偵測馬達的實際速度和位置。編碼器以電壓訊號的形式讀取此資訊,並將其送回伺服驅動器,以執行馬達的速度或位置控制。編碼器輸出的類比訊號是 1VPP 正弦 / 餘弦訊號,因此 2 通道放大器加上 2 通道 ADC 可能是一種良好的設計,如 圖 4 中所示。處理器使用 ADC 的數位輸出來判斷馬達的速度和位置,因此 ADC 的解析度是基本規格。一般編碼器的頻寬為 500kHz ;在馬達速度較快的應用中,編碼器正弦或餘弦訊號的頻寬可能較高。較高的 ADC 取樣率很重要,因為 ADC 可以透過平均處理來改善噪聲性能。就每一個因數 2 而言,平均可使訊噪比 (SNR) 提高約 3dB。在 表 3 中,有符合編碼器回饋訊號鏈所需規格的放大器加 ADC 對。

ADS9224R 伺服驅動器位置回饋圖 4 伺服驅動器位置回饋
表 3 編碼器輸出 ADC 裝置建議
頻寬裝置解析度 (位元)取樣率 (kSPS)頻道數量
>1MHzTHS4541 + ADS9218 / ADS92191810000 / 200002
<1MHzTHS4552 + ADS9234R / ADS9224R14 / 163500 / 30002
<200kHzTHS4552 + ADS835412 / 14 / 167002

結論

伺服驅動器在許多不同使用案例中都需要 ADC。ADC 可用於測量電源線上電流感測器的輸出,將 PLC 的類比輸出數位化,以及將編碼器接收的類比資料轉換為數位資料。TI 擁有能進行這些量測的強大裝置代表產品。以下文章提供有關伺服驅動器的詳細資訊。

相關文章

德州儀器「適用於馬達編碼器和位置感測的精密 ADC」產品概覽

註冊商標

Other TMs

重要声明和免责声明

TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE

邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122

Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale