ZHCSRG1A December   2020  – December 2022 ULC1001

PRODUCTION DATA  

  1. 1特性
  2. 2应用范围
  3. 3说明
  4. 4Revision History
  5. 5Mechanical, Packaging, and Orderable Information
    1. 5.1 Package Option Addendum
    2. 5.2 Tape and Reel Information

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 集成可编程清洗模式
    • 水(排出)
    • 除冰(融化和排出)
    • 泥点(脱水和排出)
    • 自动清洗(检测和排出)
    • 自定义清洗模式
  • 嵌入式算法
    • 镜头系统校准
    • 自动材料检测
    • 功率调节
    • 系统诊断
  • 系统诊断
    • DRV290x 故障报告
    • 镜头系统故障
    • 传感器温度调节
  • 宽驱动频率范围
    • 高效直接驱动 (25kHz - 5MHz)
    • AD 调制 (< 50kHz)
  • I2C 用户接口
  • 所需的时钟源
    • 外部振荡器(10MHz,建议 5ppm)
  • 电源
    • IOVDD:3.3V
  • 32 引脚 QFN-HR 封装