ZHCSRG1B
December 2020 – March 2024
ULC1001
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
修订历史记录
5
机械、封装和可订购信息
5.1
封装选项附录
5.2
卷带包装信息
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
RQT|32
MPQF591A
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
1
特性
集成可编程清洁模式
水(排出)
除冰(融化和排出)
泥点(脱水和排出)
自动清洁(检测质量和排出)
自定义清洁模式
嵌入式算法
镜头系统校准
自动质量检测
功率调节
系统诊断
系统诊断
驱动器故障报告
镜头系统故障报告
传感器温度调节
宽驱动频率范围
高效直接驱动 (10kHz - 5MHz)
AD 调制 (<50kHz)
I
2
C 用户接口
所需的时钟源
外部振荡器(10MHz,建议 5ppm)
电源
IOVDD:3.3V
32 引脚 QFN-HR 封装