ZHCS133B March 2011 – June 2015 TUSB1211
PRODUCTION DATA.
TUSB1211 器件是一款 USB2.0 收发器芯片,可通过 ULPI 接口连接 USB 控制器。该器件支持所有 USB2.0 数据速率(高速 480Mbps、全速 12Mbps 以及低速 1.5Mbps),且兼容主机和外设模式。此外,TUSB1211 还支持 UART 模式及原有 ULPI 串行模式。
TUSB1211 器件支持 USB2.0 规范相关的 OTG(1.3 版)可选附件,包括主机协商协议 (HNP) 和会话请求协议 (SRP)。TUSB1211 还支持 USB 电池充电规范版本 1.1:在 DP/DM 线路集成一个充电器检测模块来实现感测和控制,在 ID 线路集成 ACA(辅助充电适配器)来实现检测和控制。
发送器中的 DP/DM 外部组件补偿可对串联阻抗中的变化进行补偿,以匹配数据线路阻抗和接收器输入端阻抗,限制数据反射,从而改善眼图。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TUSB1211 | BGA MICROSTAR JUNIOR (36) | 3.50mm x 3.50mm |