ZHCS515A December 2011 – August 2015 TPS7A4201
PRODUCTION DATA.
TPS7A4201 器件是一款能够耐受高电压的线性稳压器,不仅融合了耐热增强型封装 (MSOP-8) 的优势,还能够承受持续直流电压或最高可达 28V 的瞬态输入电压。
TPS7A4201 与任何高于 4.7µF 的输出电容以及高于 1µF 的输入电容搭配使用时均可保持稳定(过热和浪涌保护)。鉴于这款器件的封装 (MSOP-8) 小巧且可能使用的输出电容也较小,因此实现起来只需占用非常小的电路板空间。此外,TPS7A4201 还提供了一个与标准 CMOS 逻辑兼容的使能引脚 (EN),用于使能低电流关断模式。
TPS7A4201 具有热关断和电流限制功能,以便在故障情况下保护系统。MSOP-8 封装的工作温度范围为 TJ = -40°C 至 +125°C。
此外,TPS7A4201 器件非常适合在电信和工业 应用中利用中间电压轨生成低压电源;该器件不但能够提供一个充分稳压的电压轨,而且能够承受快速电压瞬变并在其间保持稳压状态。这些 功能 相当于一套更为简单且经济高效的电气浪涌保护电路,因此受到各类应用的 青睐。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS7A4201 | MSOP PowerPAD (8) | 3.00mm x 3.00mm |