ZHCSOR8
September 2021
TPS53830
PRODUCTION DATA
1
特性
2
应用
3
说明
4
Revision History
5
Device and Documentation Support
5.1
接收文档更新通知
5.2
支持资源
5.3
Trademarks
5.4
静电放电警告
5.5
术语表
6
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
RWZ|35
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsor8_oa
1
特性
单器件设计,支持 DDR5 应用
3 个输出,可支持 VDD (1.1V)、VDDQ (1.1V) 和 VPP (1.8V),并具有可选的第 4 个输出 (VDD2)
对于 3 个输出,VDD(SWA 双相)为
12
A、VDDQ(SWC) 为
6
A,VPP(SWD) 为
5
A,具有 3 路输出
对于 4 个输出,VDD1(SWA) 为
6
A、VDD2(SWB) 为
6
A、VDDQ(SWC) 为
6
A,VPP(SWD) 为
5
A
差分遥感:VDD、VDDQ 和 VPP
D-CAP+™
控制,可实现快速瞬态响应
宽输入电压:4.5 V 至 15 V
可编程内部环路补偿
每相逐周期电流限制
可编程频率:500 kHz 至 1.375 MHz
支持用于电压、电流、功率、温度和故障状况遥测的 I
2
C 和 I3C 总线接口
过流、过压和过热保护
持久寄存器(黑盒)功能
低静态电流
5mm × 5mm、35 引脚、QFN
PowerPad™
封装