ZHCSF51A June 2016 – September 2016 TPS3779-Q1 , TPS3780-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS3779-Q1 和 TPS3780-Q1 属于高精度双通道电压检测器系列,同时拥有低功耗和小解决方案尺寸两大优势。SENSE1 和 SENSE2 输入包括滞后特性,可抑制短小毛刺脉冲,从而确保输出操作稳定而无错误触发。该器件提供了两种不同的出厂设置滞后选项:5% 或 10%。
TPS3779-Q1 和 TPS3780-Q1 配有可调节的 SENSEx 输入。这些输入可通过外部电阻分压器进行配置。当 SENSE1 和 SENSE2 输入上的电压低于下降阈值时,OUT1 和 OUT2 被分别驱动为低电平。当 SENSE1 和 SENSE2 上升到高于上升阈值时,OUT1 和 OUT2 分别变为高电平。
该器件的超低静态电流为 2µA(典型值),并且提供了一套精确且节省空间的电压检测解决方案,非常适合低功耗系统监视和便携式 输出电压电平信号。TPS3779-Q1 和 TPS3780-Q1 的工作电压范围为 1.5V 至 5.5V,工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS37xx-Q1 | SOT-23 (6) | 2.90mm x 1.60mm |